GSE

Bomba de tambor GSE
GSE

Bombas de múltiplas saídas que fornecem óleo ou graxa para sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex e SKF MonoFlex de linha simples.


Características técnicas

  • Lubrificante: óleo ≥ 100 mm²/s e graxa até grau NLGI 2
  • Capacidade do tambor: 25, 50 ou 200 kg
  • Número de saídas: de 1 a 6
  • Vazão: de 0,05 a 0,15 cm³/curso por elemento de bombeamento
  • Pressão máx.: 250 bar
  • Temperatura operacional: de –10 a +40 °C

Características especiais:

  • Até 6 elementos de bombeamento.
  • Distribui lubrificante diretamente para vários pontos de lubrificação (1 a 6) ou para grandes sistemas progressivos.
  • A unidade pode ser montada em tambores típicos diferentes (25, 50 e 200 kg).
  • É possível adicionar um nível mínimo de controle para monitorar o nível de lubrificante do tambor.

Documentos relacionados

SKF logo