GSJB

Bomba GSJB
GSJB
Bombas operadas eletricamente para sistemas de lubrificação progressiva centralizada SKF ProFlex ou sistemas de lubrificação de correntes

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo ou graxa até grau NLGI 2
  • Vazão por saída: de 0,75 a 2,25 cm³/min
  • Número de saídas: 1 a 6
  • Pressão operacional máx.: 150 bar
  • Capacidade do reservatório: 2 ou 6 kg
  • Temperatura operacional: de –10 a 40 ℃


Características especiais:
  • Distribui lubrificante diretamente para vários pontos de lubrificação ou para grandes sistemas progressivos
  • Segurança da bomba através do agitador. Ele homogeneíza a graxa evitando, assim, bolhas de ar no lubrificante. Dessa forma, o risco de áreas sem cobertura é reduzido consideravelmente.


Documentos relacionados

SKF logo