JM

Bomba de pistão com opções diferentes de acionamento para sistemas de lubrificação centralizada de múltiplas linhas SKF MultiFlex em compressores

JM
JM12 com reservatório

A bomba de lubrificação a óleo JM de múltiplas linhas é uma bomba de alta pressão que fornece uma pressão operacional contínua máxima de 600 bar (8700 psi). Seu projeto modular oferece elementos de bombeamento exclusivos e ajustáveis, com dois pistões (pistão auxiliar de dosagem e de alta pressão) em combinação com um indicador de gotejamento ótico que proporciona uma confiabilidade excelente. Dependendo da aplicação, a bomba pode ser acionada eletricamente ou por máquina. A bomba JM está disponível em um projeto sem folgas, apropriado para o uso com tanques de óleo de lubrificação aérea. Ela pode fornecer todos os óleos minerais com uma viscosidade operacional entre 25 e 3.000 mm²/s.


Características e benefícios

  • Desenvolvida para operação 24 horas por dia, sete dias por semana
  • Os três tamanhos de pistão abrangem uma saída de 0,17 a 5,0 cm³/min (0.01 to 0.29 in³/min) por saída
  • Configurações de saída individuais entre 25 e 100%
  • Projeto sem folgas disponível
  • Pode ser monitorada de acordo com as normas API 618
  • Substituição mais confiável para todos os lubrificadores de caixa padrão
SKF logo