KFA

KFA
KFA
Unidade de bomba de pistão operada eletricamente para sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa até o grau NLGI 2
  • Capacidade do reservatório: 1 l
  • Número de saídas: 1 - 2
  • Deslocamento: 1,0; 1,5; 2,0 cm³/min
  • Pressão: 300 bar
  • Temperatura operacional: de -25 a 75 °C

Características especiais:
  • unidade de controle integrada
  • Marcação CE de conformidade 
  • Aprovação E1 da KBA para uso rodoviário
SKF logo