KFG

KFG(S)
KFG(S)
KFG para aplicação rotativa
KFG para aplicação rotativa
Unidade de bomba de pistão operada eletricamente para linha simples SKF MonoFlex ou sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa até grau NLGI 2
  • Capacidade do reservatório: 2; 6; 10 kg
  • Número de saídas: 1 - 3
  • Deslocamento: de 0,8 - 5,0 cm³/min
  • Pressão: máx. 300 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 70 °C 

Características especiais:
  • Certificado pela Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement Nº. DAA-GL-026-2010) 
  • CE marca de conformidade
  • Aprovação E1 da KBA para uso rodoviário
  • Unidades diferentes para aplicações diferentes (industrial, rotativo [energia eólica] ou fora de estrada)
  • Unidade de controle integrada
SKF logo