SKF Minilube

SKF Minilube
SKF Minilube
Controle externo SKF ST-102
Controle externo SKF ST-102
Unidade de bombeamento compacta operada eletricamente, com reservatório próprio para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex.

Usado para aplicações fora de estrada.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI -1
  • Capacidade do reservatório: 2 litros
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 13 g/min
  • Pressão: 210 bar 


Características especiais:
  • Bloco de bombeamento com aquecimento
  • Válvula de derivação interna 
  • Pode ser controlada e monitorada por uma unidade de controle integrado SKF ST-104 ou por um controle externo SKF ST-102.
SKF logo