SKF Multilube

SKF Multilube
SKF Multilube
SKF IF-103
SKF IF-103
O SKF Multilube é uma unidade compacta de bombeamento com reservatório próprio para sistemas de lubrificação progressiva de linha simples e linha dupla. Ela é utilizada em aplicações fora de estrada e de indústria pesada.
O sistema é adequado para lubrificantes diferentes: graxas de NLGI 000 a NLGI 2, assim como óleos.

A unidade de bombeamento SKF Multilube pode ser controlada e monitorada por uma unidade de controle integrado IF-103, por um centro de controle de múltiplos canais separados SKF ST-102, SKF ST-1240, SKF-1340 e SKF ST-1440.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI 2
  • Tamanhos de reservatórios: 4 e 10 litros
  • Número de saídas: 1 ou 2
  • Deslocamento: 14 g/min
  • Pressão: 200 bar

Características especiais:
  • IP65 com interface de usuário IF-103, IP67 com outros modelos
  • Bloco de bombeamento com aquecimento
  • Elemento de bombeamento de duas esferas
  • Placa intermediária de múltiplas conexões, a qual inclui:
    • A válvula de alívio de pressão do tanque
    • Três conectores de cabo
    • Duas conexão de linha de pressão
    • Parafuso de purga
    • Válvula de alívio de pressão externa
SKF logo