P 212

Bomba de alto desempenho para sistemas de lubrificação progressivos e de múltiplas linhas

Bomba P212
Lincoln P212
P212 para máquinas de perfuração de túneis
P212 para máquinas de perfuração de túneis

A P 212 é uma bomba de alta pressão e múltiplas linhas que pode acionar até 12 elementos. Ela é capaz de suprir diretamente pontos de lubrificação em sistemas de múltiplas linhas ou pode ser usada como uma bomba de lubrificação centralizada em sistemas progressivos de grande porte. O projeto de acionamento e do eixo excêntrico, a engrenagem helicoidal de alta eficiência e número mínimo de peças oferecem várias vantagens à bomba. As bombas P 212 estão disponíveis com um poderoso motor multilinhas trifásico. Adequado para graxa e óleo, o reservatório é oferecido com ou sem controle de nível.

Características e vantagens:

  • Alto volume de saída por elemento de bombeamento; 1480 cm³
  • Alta pressão, mesmo com lubrificantes difíceis
  • Devido à alta saída do elemento, não é necessária interligação de elementos.
  • Série de bombas resistentes e duráveis que operam em ambientes rigorosos
  • Design modular
  • Manutenção fácil
SKF logo