P623

Bomba de pistão operada eletricamente com proteção contra descargas elétricas

P623S
P623S
  • Características técnicas
    Princípio de funcionamentoBomba de pistão operada eletricamente
    Lubrificantegraxa: até NLGI 2
    Número de saídas de lubrificanteP623M: máx. 3
    P623S: 1
    Entrega por elemento de bombeamento
    0,22 cm3/curso
    0.0134 in3/curso
    Capacidade do reservatório4; 8; 10; 15; 20 l1.06; 2.11; 2.64; 3.96; 5.28 gal
    Peso (bomba vazia)8; 10; 12; 14 e 19 kg17,64; 22,05; 26,45; 30,86; 41,89 lb
    Pressão operacionalmáx. 320 bar4640 psi
    Temperatura operacionalde –25 a +55 °C–13 to +131 °F
    Nível de proteçãoIP 67
    LPZ0 (zona de proteção contra descargas elétricas) conforme o
    padrão genérico EN61000-6-2
    8 kV
    Compatibilidade eletromagnética (EMC)2014/30/UE
    Dimensões
    mín.439 x 220 x 278 mm17.28 x 8.66 x 10.94 inch
    máx.976 x 220 x 278 mm36.1 x 8.66 x 10.94 inch
    Posição de montagem

    Vertical, ou seja, reservatório de lubrificante no topo

    As versões com prato seguidor também podem ser usadas para aplicações rotativas

  • Aplicações
  • Downloads relacionados
SKF logo