PC

PC
PC
Unidade de bomba de pistão operada elétrica ou hidraulicamente para sistemas de lubrificação por cilindro CLU3 para grandes motores a diesel de 2 tempos com tecnologia de acumuladores

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade de funcionamento: ≥ 12 mm²/s
  • Número de módulos da bomba: máx. 7
  • Número de elementos de bombeamento por módulo da bomba: de 1 a 4 (1 ou 2 por cilindro)
  • Deslocamento: 0,27 a 1,1 ml/curso (ajustável em 6 estágios)
  • Pressão operacional: 50 bar
  • Temperatura operacional: de -15 a 45 °C 


Características especiais:
  • Certificado pela Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement Nº. DAA-GL-026-2010)
  • Marcação CE de conformidade em caso de operação elétrica
  • Estrutura modular
  • Combinação com alimentador progressivo PBA
SKF logo