PDYS

Bomba PDYS CLU5
Bomba PDYS CLU5
Unidade de bomba de pistão operada elétrica e hidraulicamente para sistemas de lubrificação por cilindro CLU5 para grandes motores a diesel de 2 tempos do tipo cruzeta

Características técnicas:
  • Lubrificante: SAE50
  • Viscosidade de serviço: 20 a 2.000 cSt
  • Número de saídas: 4
  • Pressão de fornecimento: aprox. 50 bar
  • Temperatura operacional: 0 a 60 ℃


Características especiais:

  • Marcação CE de conformidade em caso de operação elétrica
SKF logo