PDYY/PDYC

Bomba básica PDYC - CLU4-C
Bomba básica PDYC - CLU4-C
Unidade debombeamento de pistão operada elétrica e hidraulicamente para sistemas de lubrificação por cilindro CLU4 para grandes motores a diesel de 2 tempos do tipo cruzeta

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade de serviço: de 25 a 2.000 mm²/s
  • Número de saídas: de 6 a 8
  • Pressão de fornecimento: de 45 a 50 bar
  • Temperatura operacional: de 5 a 75 °C 


Características especiais:
  • Certificado pela Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement Nº. DAA-GL-026-2010)
  • Marcação CE de conformidade em caso de operação elétrica
  • Versão CLU4-C com bomba compacta (tipo de bomba PDYC)
  • Acompanha:
    • Válvula solenoide de 4/2 vias
    • sensor de pressão
    • acumulador do diafragma em uma placa de base
SKF logo