PE

Bomba eletromagnética PE
Bomba eletromagnética PE
Bomba eletromagnética para lubrificação de transportadores de piso e transportadores aéreos

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade: < 1.000 mm²/s
  • Vazão: 20; 40 ou 60 mm³/curso
  • Número de saídas: 2; 4 ou 6
  • Pressão operacional máx.: 100 bar
  • Temperatura operacional: –20 to +60 °C


Características especiais:
  • Projeção de óleo por bocais de pulverização especiais para pontos de lubrificação
  • Suprimento de óleo para escovas de lubrificação
  • Medição volumétrica

Documentos relacionados

SKF logo