PEP

Bomba PEP
PEP
Bomba eletromagnética para lubrificação de correntes com escovas de lubrificação

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade: < 1.000 mm²/s
  • Vazão: 20; 40 ou 60 mm³/curso
  • Número de saídas: 1, 2 ou 3
  • Pressão operacional máx.: 80 bar
  • Temperatura operacional: de –20 a 60 ℃


Características especiais:
  • Projeção de óleo por bocais de pulverização especiais para pontos de lubrificação
  • Suprimento de óleo para escovas de lubrificação
  • Medição volumétrica

Documentos relacionados

SKF logo