PER

PER-1-40+924
PER-1-40+924
Unidade de bomba de pistão magnética operada eletricamente com bocal para sistemas de lubrificação SKF EasyRail Airless

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo ou graxa fluida grau NLGI 000, 00
  • Capacidade do reservatório: personalizada
  • Número de saídas: 1 ou 2 (dependendo do bocal)
  • Quantidade nominal: 0,03; 0,04 ou 0,05 cm³/curso
  • Tensão operacional nominal: 24 ou 110 v CC 
  • Temperatura operacional: de –20 (com aquecedor) a +60 °C

Características especiais:
  • Pressão operacional: não é necessário suprimento de ar
SKF logo