RA

RA1UA00
RA1UA00
RA
RA
Bombas de pistão radiais operadas mecânica ou eletricamente para sistemas de lubrificação de múltiplas linhas SKF MultiFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo mineral
  • Capacidade do reservatório:
    RA: -
    RA20/RA45: 2/4,5 kg
    RAB: 3, 7 e 15 kg
  • Elementos de bombeamento: máx. 5
  • Número de saídas por elementos de bombeamento: 1; 2; 4
  • Deslocamento por saída e revolução do eixo da bomba: máx. 0,02 cm³/min
  • Pressão: 63 bar
  • Temperatura operacional: de -15 a 80 °C 

Características especiais:
  • projeto modular para até cinco elementos de bombeamento
  • o deslocamento é continuamente variável
  • bomba autônoma ou com reservatório
  • Marcação CE de conformidade em caso de operação elétrica
SKF logo