SP/PFE

SP/PFE
SP/PFE
Bomba de pistão operada mecânica ou eletricamente

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Capacidade do reservatório: personalizada
  • Número de saídas: 1 - 5
  • Quantidade nominal: 1 - 75 cm³/min
  • Pressão: 4.000 bar 


Características especiais:

  • CE marca de conformidade
SKF logo