ZPU 01/02

Bomba de pistão operada eletricamente para sistemas de linha dupla ou progressiva

ZPU 02
ZPU 02

As bombas ZPU 01/02 de alta pressão e alto volume podem ser usadas como uma bomba de fornecimento para sistemas de linha dupla pequenos e médios ou para sistemas progressivos.

Dependendo do layout do sistema, essas bombas podem fornecer lubrificante dentro de um raio de 50 m a uma pressão máxima de 400 bar. Essas unidades são compatíveis com óleo e graxa até NLGI 2 (NLGI 3 sob encomenda). Com um ou dois elementos, as bombas ZPU 01/02 operam com eficiência em temperaturas baixas, graças ao dispositivo de agitação integrado.

Características e vantagens:

  • Confiável
  • Versátil
  • Opções de controle ultrassônico de nível baixo e alto
  • Extremidade do eixo livre para uso com outros motores


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo