ZPU 08/14/24

Bomba de pistão operada eletricamente para sistemas de linha dupla

ZPU08_1
Bomba ZPU 08

As bombas ZPU 08/14/24 são utilizadas principalmente em sistemas de linha dupla ou como bombas de abastecimento. Dependendo do layout do sistema, essas bombas podem fornecer lubrificante a distâncias de até 120 metros (131 yd) e além. 

As bombas ZPU 08/14/24 vêm como padrão com uma válvula de alívio de pressão, válvula de retenção, filtro de lubrificante e um manômetro. Essas unidades robustas operam de modo eficaz em temperaturas variando de –20 a 80 °C (– 4 to 176 °F) , graças ao dispositivo de agitação integrado.

Características e benefícios:

  • Confiável
  • Manutenção simples
  • Três opções para alta saída de lubrificante
  • Opções de controle ultrassônico de nível baixo e alto
  • Filtro de lubrificante integrado
SKF logo