HG-1000/-2000

Unidades de bombas de pistão operadas hidraulicamente para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex

A unidade de bombeamento HG é uma unidade compacta com reservatório próprio. A unidade de bombeamento absorve a pressão operacional do circuito hidráulico que alimenta a máquina lubrificada. É usada para aplicações MMPC. A unidade de bombeamento HG é controlada por circuito hidráulico.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleo e graxa até o grau NLGI 1
  • Capacidade do reservatório: 1 e 2 l
  • Número de saídas: máx. 3
  • Pressão: de 50 a 150 bar
  • Características técnicas
    Function principlehydraulically operated piston pump
    Outlets1
    Metering quantitydepending on the inlet pressure
    Lubricantgrease NLGI 0, 1
    Operating temperature-25 to +80 °C-13 to +176 °F
    Operating pressuremin. 50 bar
    max. 150 bar
    min. 725 psi
    max. 2176 psi
    Reservoir capacity1 and 2 l2.2 and 4.4 lb
    Material (reservoir)steel
    Hydraulic inlet connectionR 1/4 in ZN;
    main hose ø 8 mm

    0.341 in
    Grease outlet connectionR 1/4 in ZN;
    main hose ø 8 mm

    0.341 in
    Transmission ratio1:1
    Operating voltage12 or 24 V DC
    Dimensions
    HG 1000345 × 100 × 100 mm13.58 × 3.94 × 3.94 in
    HG 2000520 × 100 × 100 mm20.47 × 3.94 × 3.94 in
    Mounting positionvertical or horizontal
  • Aplicações
SKF logo