HS04

HS04
Lubrificador HS04 com cartucho instalado em um martelo hidráulico
Pasta de talhadeira
HS04-S28
Lubrificador acionado hidraulicamente da SKF para martelos hidráulicos e britadeiras

Características técnicas:
  • Lubrificante: Graxa até o grau NLGI 2
  • Capacidade do reservatório: 0,4 kg (cartucho)
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento (específico para óleo hidráulico ISO VG 46 a 33 °C, viscosidade operacional de aprox. 67 mm²/s):
    de 0,4 a 2,1 cm³/min a uma pressão hidráulica de 120 bar
    de 0,8 a 4,0 cm³/min a uma pressão hidráulica de 200 bar
    de 2,0 a 6,7 cm³/min a uma pressão hidráulica de 315 bar
  • Configuração de fábrica (específica para óleo hidráulico ISO VG 46 a 33 °C, viscosidade de funcionamento de aprox. 67 mm²/s):
    1,1 cm³/min a uma pressão hidráulica de 120 bar
    2,2 cm³/min a uma pressão hidráulica de 200 bar
    4,2 cm³/min a uma pressão hidráulica de 315 bar
  • Pressão do lubrificante: máx. 120 bar
  • Pressão hidráulica: 90 - 315 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 75 °C

Características especiais:
  • ajustado diretamente no martelo hidráulico
  • oferece lubrificação otimizada durante a operação, eliminando a necessidade de procedimentos manuais de relubrificação complicados e demorados.
SKF logo