HTL 201 EEX

Bomba acionada hidraulicamente para aplicações de mineração subterrânea

HTL 201 EEX
HTL 201 EEX

A Lincoln HTL 201 EEX é a primeira bomba operada hidraulicamente da indústria para uso em aplicações voláteis, como a mineração subterrânea. 

Apresentando o corpo da bomba e um reservatório de lubrificante de aço, a unidade é uma alternativa econômica às dispendiosas bombas acionadas eletricamente, que devem incluir um gabinete para proteção. Projetada para minimizar o atrito e o desgaste, a HTL 201 EEX é operada por meio do sistema hidráulico de uma máquina superior ou de um sistema portador. A HTL 201 EEX fornece lubrificante pelo tempo que a máquina ou o dispositivo portador estiver ativo. A HTL 201 EEX é baseada no conceito comprovado do lubrificador de ferramenta hidráulica Lincoln HTL 201 e inclui um ponto de aterramento para a descarga imediata de eletricidade, se necessário.

Características e vantagens:

  • Projeto robusto
  • Fácil de instalar e manter
  • Reservatório recarregável
  • Compatível com graxas até o grau NLGI 2
  • Regulador integrado para saída ajustável
  • Aceita dispositivos de dosagem progressiva
SKF logo