PC

Unidade de bomba de pistão operada elétrica ou hidraulicamente para sistemas de lubrificação por cilindro CLU3 para grandes motores a diesel de dois tempos com tecnologia de acumuladores

PC
PC

Projetada para sistemas de lubrificação por perda total com requisitos significativos de volume de óleo, a unidade de bombeamento PC tem de 1 a 28 saídas. O volume de entrega pode ser subdividido utilizando um distribuidor do tipo progressivo, permitindo que a bomba abranja até 224 pontos de lubrificação. Essa unidade de bombeamento completa consiste em um motor E controlado por frequência com redução de marcha, módulos de bomba com elementos de bombeamento para seis configurações predefinidas, controles de fluxo ótico/elétrico, sensores adicionais para nível baixo e velocidade de acionamento opcionais, válvulas de segurança e óleo de aquecimento. Suas válvulas de corte integradas, uma por módulo, permitem o uso de diferentes óleos lubrificantes e/ou substituição de elemento de bombeamento durante a operação. A caixa de terminal com sensores pré-conectados contém um botão de pressão para lubrificação.


Características e benefícios

  • Conjunto de bomba de lubrificação robusto e preciso
  • Operação dependente da carga e com velocidade variável por padrão
  • O motor E com ventilador operado eletricamente permite uma faixa ampla de velocidades
  • Operação, manutenção e montagem fáceis
  • Suportes de montagem posicionar pendurado ou de pé
  • Operação 24 horas por dia, sete dias por semana em condições árticas e tropicais
SKF logo