PFH-23

PFH-23-2
PFH-23-2
Unidade da bomba de pistão operada hidraulicamente para sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex
Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa até o grau NLGI 2
  • Capacidade do reservatório: 1,5 kg
  • Número de saídas:
    PFH-23-2: 1
    PFH-23-22: 2
  • Deslocamento: 1,25 ou 2,5 cm³/curso
  • Pressão: de 6 a 30 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 60 °C

Características especiais:
  • nenhuma
SKF logo