PHU-5/PHU-35

PHU
PHU-5
PHU-35
PHU-35
Unidades de bombas de pistão operadas hidraulicamente para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa até o grau NLGI 2
  • Capacidade do reservatório:
    BF2.5: 2,5 kg
    BF5: 5 kg
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento:
    PHU-5: de 0,1 a 0,5 cm³/curso;
    PHU-35: de 0,7 a 3,5 cm³/curso
  • Pressão: 20 - 50 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 60 °C

SKF logo