SGH-50

SGH-50
SGH-50
Unidade de bomba de pistão compacta operada hidraulicamente para sistemas de lubrificação de linha dupla SKF DuoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa até o grau NLGI 2
  • Capacidade do reservatório: 5 e 10 litros
  • Número de saídas: 2
  • Deslocamento: 58 cm³
  • Pressão: máx. 280 bar  


Características especiais:
  • controlada por circuito hidráulico
  • Usada em carregadores com rodas em mineração subterrânea
SKF logo