SP/EY

SP/EY 28
SP/EY 28
Unidade de bomba de pistão operada hidraulicamente para sistemas de lubrificação centralizada de múltiplas linhas SKF MultiFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleos minerais, sintéticos e de compatibilidade ambiental
  • Viscosidade de funcionamento: de 20 a 1.500 mm²/s
  • Capacidade do reservatório: 1,0 l
  • Número de saídas: 1 - 9
  • Deslocamento: 4,5; 6 ou 7 cm³/curso
  • Pressão: 60 até o máx. 200 bar

SKF logo