PF-23

PF-23-2
Bombas de pistão operadas manualmente para sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa até o grau NLGI 2
  • Capacidade do reservatório: 1,5 l/kg
  • Número de saídas:
    PF-23-2: 1
    PF-23-22: 2
  • Deslocamento: 0,1 - 6 cm³/min
  • Pressão: 5 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 60 °C

SKF logo