POE/PFE

POE
POE-15-1,0
PFE
PFE-15-1,7
Bombas de pistão operadas manualmente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex com distribuidores de pistões.

Características técnicas:
  • Lubrificante:
    POE: óleo
    PFE: graxa (grau NLGI 000 e 00)
  • Capacidade do reservatório: 0,5, 1,0 e 1,7 l/kg
  • Número de saídas: uma entrada à esquerda ou à direita (G1/4)
  • Deslocamento: 15 cm³/curso
  • Pressão: 30 bar 
  • Temperatura: de 0 a 60 °C


Características especiais:
  • Monitoramento: conjunto de válvulas necessário para alívio e limitação de pressão

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo