206

206
206
Bombas de pistão radiais operadas mecanicamente (bombas de leva) para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil menores

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Faixa de viscosidade operacional permitida: de 20 a 1.000 mm²/s
  • Número de saídas: 1
  • Taxa de alimentação: 1,3 ou 2,6 l/min (a 1.500 rpm)
  • Contrapressão: 3 ou 5 bar


Características especiais:
  • acionado diretamente por leva, envolvendo apenas três elementos em movimento constantemente
  • para rotação em sentido horário e anti-horário, mas com direção constante de entrega com mudança de direção da rotação

Documentos relacionados

SKF logo