JM

JM
JM12 com reservatório
Bomba de pistão com opções diferentes de acionamento para sistemas de lubrificação centralizada de múltiplas linhas SKF MultiFlex em compressores

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional: de 25 a 3.000 mm²/s.
  • Capacidade do reservatório: de 2 a 14 l
  • Número de saídas: 1 - 28
  • Deslocamento: de 0,07 - 7,95 cm³/min
  • Pressão: 600 bar
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C

Características especiais:
  • Pode ser monitorada de acordo com a API 618
  • CE marca de conformidade
  • Opções de acionamento:
    • diretamente através de eixo acoplado ou do conjunto de engrenagens
    • com ou sem motor elétrico
    • com ou sem roda livre
SKF logo