SP/G

SP/G
SP/G
Bombas de pistão operadas mecanicamente para lubrificação de compressores de baixa pressão

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Número de saídas: 1 - 4
  • Deslocamento: 0,1 a 6 cm³/min
  • Pressão máxima: 5 bar

Características especiais:
  • Acionadas mecanicamente pelo eixo do compressor
SKF logo