Bombas de pistão sem acionamento

Bombas de pistão sem acionamento próprio podem ser acopladas a um acionador externo (motor, redutor de engrenagens, eixo).

A maioria das unidades de bomba de pistão é fornecida por padrão com acionamento incluso (elétrico, pneumático ou hidráulico), mas elas podem ser acopladas diretamente a um acionamento externo para atender tarefas especiais. Na tabela, encontram-se os detalhes técnicos dessas bombas de pistão.
SKF logo