112-508-042 /-052

112-508-042
112-508-042
Unidade de bomba de pistão operada pneumaticamente com reservatório para sistemas de lubrificação SKF EasyRail High Pressure

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo ou graxa fluida grau NLGI 000, 00
  • Capacidade do reservatório: 11 litros
  • Número de saídas: 2 (bocal duplo)
  • Volume de alimentação: 12 cm³/curso
  • Pressão de alimentação: 100 bar
  • Pressão do ar: 6 - 10 bar
  • Temperatura ambiente: de –25 a 80 °C

Características especiais:
  • Duas versões com diferentes espessuras de material do reservatório disponíveis (112-508-042/112-508-052)



Documentos relacionados

SKF logo