112-508-048/-051

112-508-048
112-508-048
Unidade de bomba de pistão operada pneumaticamente com reservatório para sistemas de lubrificação SKF EasyRail Compact

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo ou graxa fluida grau NLGI 000, 00
  • Capacidade do reservatório: 11 litros
  • Número de saídas: 1
  • Volume de alimentação: 0,05; 0,1; 0,2 ou 0,4 cm³/pulso de pulverização
  • Pressão operacional: de 6 a 10 bar
  • Fornecimento de ar comprimido: máx. 10 bar
  • Temperatura ambiente: de –25 a 80 °C
Características especiais:
  • Duas versões com diferentes espessuras de material do reservatório disponíveis (112-508-048 / 112-508-051)

Documentos relacionados

SKF logo