501

501-301-024-VS
501-301-024-VS
501-301-011
501-301-011
Lubrificador por injeção de óleo para dosagem de quantidades mínimas

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional: de 10 a 1.100 mm²/s
  • Capacidade do reservatório: - ou 0,25 l
  • Número de saídas: 1 ou 3
  • Deslocamento: de 3 a 30 mm³/deslocamento
  • Pressão de ar atuante: de 3 a 10 bar
  • Temperatura operacional: de -20 a 80 °C

Documentos relacionados

SKF logo