PowerMaster III

Bomba de pistão para tambores operada a ar

Pneumática PowerMaster III 84723
Pneumática PowerMaster III modelo 84723
Pneumática PowerMaster III 84723
Escorva de poste único PowerMaster III 2716

Desenvolvidas para encaixar tambores ou recipientes grandes, as bombas PowerMaster III são ideais para sistemas de lubrificação que utilizam quantidades substanciais de lubrificante. A combinação modular de vários motores pneumáticos com tubos de bomba permite a adaptação ideal para os requisitos do sistema de lubrificação. A PowerMaster III está disponível em aço carbono para encaixar qualquer tamanho de tambor.

É oferecida uma linha completa de equipamentos de escorva e dispositivos de montagem.

Características e vantagens:

  • Usa motores pneumáticos com diâmetros de 76, 101, 152 e 203 mm (3, 4, 6 or 8 in)
  • Curso completo de 152 mm (6 in) para maior saída por ciclo
  • Projeto modular para reparo fácil
  • Somente cinco partes móveis e nenhum contato de metal com metal para uma vida útil mais longa
  • Tubos de bomba proporcionam relações e saídas para qualquer aplicação
  • Motores de acionamento operados hidraulicamente oferecidos para sistemas de lubrificação em escavadeiras hidráulicas
  • Estilo pé de escavadeira para materiais não fluidos de alta viscosidade
SKF logo