EBP

Bomba eletropneumática para tambor

Bomba eletropneumática para tambor SKF
Bomba eletropneumática para tambor SKF

A bomba eletropneumática para tambor é utilizada para fornecer lubrificante a um sistema centralizado. A tradicional válvula pneumática do motor foi substituída por uma válvula solenoide. Com o equipamento adequado, é possível usar a bomba EPB com reservatórios de lubrificante tipo bolsa.

Apropriada para tambores de lubrificante de 18, 50 e 180 kg (40, 120 and 400 lb), a EPB está disponível em duas versões: ECO e STA. A versão ECO é indicada para uso com conjuntos de tampas ECO, e a versão STA funciona com conjuntos de tampa STA, LG e OS.

Características e benefícios:

  • O motor pneumático controlado eletronicamente que dispensa lubrificação permite controle preciso da saída da bomba
  • O menor número de componentes mecânicos estende a vida útil do motor pneumático
  • Inclui sistema de autodiagnóstico
  • Opera de maneira eficaz em uma ampla faixa de temperaturas
  • Classificação de proteção IP 65
SKF logo