Bombas de pistão operadas pneumaticamente

As bombas são pressurizadas com ar comprimido através de uma válvula de controle direcional. O pistão alimentador é movido pelo pistão operado a ar comprimido. O lubrificante na frente do pistão alimentador é dispensado. A pressão necessária para fornecer o lubrificante é gerada de acordo com a razão entre a superfície do pistão de operação e a do pistão alimentador.


A SKF tem as bombas de pistão certas para todos os tipos de sistemas e lubrificantes. Na tabela, encontram-se os detalhes técnicos dessas bombas de pistão.

SKF logo