MP 50/100/150/200/400

MP50
MP50
MP400
MP400
Unidades de bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação SKF EasyRail Compact para veículos ferroviários

Características técnicas:
  • Lubrificante: Graxa fluida (grau NLGI 000 e 00)
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento:
    MP50: 0,05 cm³/deslocamento
    MP100: 0,1 cm³/deslocamento
     MP150: 0,15 cm³/deslocamento
     MP200: 0,2 cm³/deslocamento
    MP400: 0,4 cm³/deslocamento
  • Pressão: de 5 - 10 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C 


Características especiais:
  • Monitoramento: conjunto de válvulas necessário para alívio e limitação de pressão

Documentos relacionados

SKF logo