P(F)(W)-289

PF-289
PF-289
PFW-289
PFW-289
Bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante:
     P(W): óleo
    PF(W): graxa (grau NLGI 000 e 00)
  • Capacidade do reservatório: 1,5 l
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 10 cm³/curso
  • Pressão operacional: 3,5 - 10 bar
  • Temperatura ambiente: de 10 a 40 °C


Características especiais:
  • Monitoramento: conjunto de válvulas necessário para alívio e limitação de pressão
SKF logo