PEF-90

PEF-90
PEF-90
PEF-90-S
PEF-90-S
Bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa (grau NLGI 000 e 00)
  • Capacidade do reservatório: 3,0 l
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 48 ou 50 cm³/deslocamento
  • Pressão operacional: 10 bar
  • Temperatura ambiente: de –25 a 80 °C 


Características especiais:
  • Monitoramento: conjunto de válvulas necessário para alívio e limitação de pressão
  • Aprovação E1 da KBA para uso na estrada para PEF-90-S14 e PEF-90-S19
SKF logo