PEF-99/PEU-99

PEF-99
PEF-99
Bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante:
    PEF-99: graxa (grau NLGI 000 e 00)
    PEU-99: óleo e graxa (grau NLGI 000 e 00)
  • Capacidade do reservatório: 3,0 l
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 48 ou 50 cm³/curso
  • Pressão operacional: 10 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C 


Características especiais:
  • Monitoramento: conjunto de válvulas necessário para alívio e limitação de pressão
SKF logo