PF-100-21

PF-100-21
PF-100-21
Unidade de bomba de pistão operada pneumaticamente com reservatório para sistemas de lubrificação SKF EasyRail High Pressure

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa fluida dos graus NLGI 00 e 000
  • Capacidade do reservatório: 5 litros
  • Número de saídas: 1
  • Volume de alimentação: 12 cm³/curso
  • Pressão de alimentação: 100 bar
  • Pressão do ar: de 6 - 10 bar
  • Temperatura ambiente: de –25 a 80 °C



Documentos relacionados

SKF logo