PFP-23

PFP-23-2
PFP-23-2
Unidades de bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa até o grau NLGI 2
  • Capacidade do reservatório: 1,5 kg
  • Número de saídas:
    PFP-23-2: 1
    PFP-23-22: 2
  • Deslocamento: 2,5 cm³/curso
  • Pressão atuante: de 6 a 10 bar 
  • Relação de área: força/lubrificação: 20:1
  • Temperatura operacional: de 10 a 60 °C

SKF logo