PFP-498-S4

PFP-498-S4
PFP-498-S4
Unidades de bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa (cartucho de acordo com a norma DIN 1284)
  • Capacidade do reservatório: cartucho de 450 cm³
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 1,4 cm³/curso
  • Pressão: 6 a 10 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 60 °C 

Características especiais:

  • mudança fácil de cartucho

SKF logo