PPS30

PPS30
PPS30 - conceito de reabastecimento simplificado
PPS30 - para uso com óleo e graxa fluida
PPS30 - para uso com óleo e graxa fluida
Bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante:
    Óleo mineral e sintético (viscosidade operacional 20–1 500 mm²/s)
    Graxa fluida de graus NLGI 000 e 00
  • Capacidade do reservatório: 1,5 l
  • Número de saídas: máx. 3
  • Deslocamento: 30 cm³/curso
  • Pressão operacional: até 27 bar (dependendo da pressão do ar de entrada)


Benefícios:
  • Design extremamente compacto e leve com aparência moderna
  • Funcionalidade concentrada com válvula de alívio e sensores eletrônicos integrados
  • Pequeno consumo de ar durante toda a vida útil 
  • Independente de padrões nacionais/regionais
SKF logo