PPU

PPU-5
PPU-5
PPU-35
PPU-35
Bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa até a classe NLGI 2
  • Capacidade do reservatório:
    BF2.5: 2,5 kg
    BF5: 5 kg
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento:
    PPU-5: de 0,1 a 0,5 cm³/curso;
    PPU-35: de 0,7 a 3,5 cm³/curso
  • Pressão atuante: 4,5 - 10 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 60 °C

SKF logo