PTEX

Bomba de extrusão PTEX
PTEX

Bomba de extrusão pneumática para tambores de graxa até o grau NLGI 2


Características técnicas:

  • Lubrificante: graxas, graus NLGI de 000 a 2
  • Vazão: de 0,5 kg/min a 0,83 kg/min
  • Pressão operacional máx.: 400 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 50 °C
  • Capacidade do tambor: 25, 50 ou 200 kg
Características especiais:
  • Consumo completo do lubrificante contido no tambor (menos de 0,5% de sobra de lubrificante)
  • Placa de leva sob medida para se ajustar perfeitamente ao diâmetro interno do tambor
  • Transferência de graxas fluidas do grau NLGI 000 ao grau NLGI 2

Documentos relacionados

SKF logo