PV(R)

Microbomba

PVR-003
PVR-003
Características técnicas:
  • Lubrificante: óleos minerais sem aditivos
  • Deslocamento: de 3 a 30 mm³/deslocamento
  • Frequência: máx. 3 Hz
  • Viscosidade operacional: máx. 400 mm²/s
  • Temperatura operacional: de -20 a 70 °C


Características especiais:
  • Tipo PV: taxas de dosagem ajustáveis na configuração de anéis (PV-003: 3, 5, 10, 15, 20 e 30 mm³/deslocamento, PV-005: 30, 45, 60 e 90 mm³/deslocamento)
  • Tipo PVR: taxa de dosagem ajustável com seletor rotativo

Documentos relacionados

SKF logo